Линейные распределительные шкафы VX25 as per specifications

Статья №.: VX 7993810

Шкаф концерна Volkswagen, вкл. цоколь 200 мм без монтажной панели, для монтажа кабельной системы. Действует на всех заводах по производству компонентов и автомобилей, вкл. производство кузовов, линиях окраски и сборки. Ширина шкафов 400 мм предназначена только для заводов по производству компонетнов.

Статья №.:
VX 7993810
Описание продукта
Симметричная стабильная рамная конструкция, состоит из полого вальцованного профиля с DIN-перфорацией 25 мм, по периметру на всех уровнях профиля, горизонтального и вертикального. Профили с двумя монтажными уровнями для компактного внутреннего монтажа, единые шасси для монтажа на вертикальных и горизонтальных профилях шкафа, монтажные уровни доступны снаружи. Надежное крепление к полу благодаря встроенному усилению. Простое и надежное соединение в линейку со всех сторон с малым количеством деталей. Панель основания 3-секционная, съемная и заменяемая, смонтирована. Крепление панелей основания с автоматическим выравниванием потенциалов. Двери с пенополиуретановым уплотнением и штанговым запором.
Материал
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Элементы цоколя: Листовая сталь
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
Панели основания: оцинкованные
Цвет
Крыша, задняя стенка, дверь(и): RAL 7035
Цоколь: RAL 9005
Комплект поставки
Каркас шкафа
Дверь(и)
Потолочная панель
Задняя стенка
Замок: двойная бородка 3 мм
без монтажной панели
Цоколь, высота 200 мм, состоит из: 4 угловых элемента цоколя из листовой стали, спереди с закрытой панелью 8660.02X, сбоку с закрытыми панелями 8660.043, задние панели цоколя горизонтально разделенные, нижняя панель с вырезом сверху, верхняя панель с вырезом снизу, для ввода кабеля через несгораемый щеточный буртик высокой плотности 8660.09x
Выравнивание потенциалов для крыши, боковых стенок и панелей основания производится автоматически с помощью контактных элементов
Дверь (двери) с ЭМС-полосками заземления 2412.316 сверху, с заземлением на каркас шкафа с помощью вставной гайки
Комфортная ручка 8618.240 со встроенным замком E1, поставка без ключа (прилагается отдельно)
2 base mounting plates 8660.100 (supplied loose)
Светильник на светодиодах, 2500.300, 100 В – 240 В, 1~, 50 Гц / 60 Гц, без розетки, смонтирован спереди сверху
Стальные двери перекрывающиеся, асимметрично разделенные, дверь с замком слева 600 мм, вторая дверь справа 400 мм, шарниры 180°
Панели основания оцинкованные, трехсекционные, с вырезом для ввода кабеля и установленном щеточном буртике
Кол-во дверей
2
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 05
Указание
Согласно BV 1.09 § 1.1.2 устанавливаемые на машины и установки замки поставляются без ключей. Для собственных нужд необходимые ключи могут быть заказаны отдельно под артикульным номером 2532.002.
Размер
Ширина: 1.000 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
Высота вкл. цоколь
2 200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
122 kg
Gross weight
132,2 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177994959
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Документация
White Paper
Руководство
Листы данных
Data sheets