Децентрализованный распределитель, для питания 24 В DC.
- Статья №.:
- AX 7993226
- Описание продукта
- Компактный распределительный шкаф на базе AX 1039.000. Жесткая конструкция, состоит из цельнометаллического корпуса, сварного с окантовкой, с защитным козырьком в месте открывания двери, задняя стенка с отверстиями для настенного крепления. Основание корпуса со стальной фланш-панелью для ввода кабеля. Дверь с уплотнением из пенополиуретана, с двух сторон вертикальные перфорированные рейки, с подключением заземления, шарниры на винтах. Монтажная панель: с отверстием в форме замочной скважины для заземления, с разметкой, крепитая с помощью приваренных кользевых гаек.
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру - Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Дверь с шарнирами 180°, шарниры справа, смонтированы
Фланш-панль с 2 вырезами (ШxГ) 112 x 36 мм, с 4 крепежными отверстиями по периметру Ø 5,5 мм
Фланш-панель с 2 отверстиями Ø 16,5 мм, 2 отверстия Ø 20,5 мм, а также отверстие Ø 25,5 мм
4 настенных креплений для расстояния до стены 40 мм (прилагаются отдельно)
Монтажная панель снизу с горизонтальным кабельным каналом 75 x 75 мм, длина 420 мм, монтажная панель сверху с горизонтальным кабельным каналом 40 x 40 мм, длина 420 мм, горизонтальные кабельные каналы соединены с вертикальным кабельным каналом 25 x 40, длина 175 мм
2 несущих шины TH35/7,5 горизонтально смонтированы на монтажной панели, несущая шина длиной 107 мм, справа 437 мм
Пластиковая ручка 2577.010 вкл. замок VW-E1 (прилагается отдельно) - Области применения
- For Volkswagen plants worldwide except in the United States
- Указание
- Согласно BV 1.09 § 1.1.2 устанавливаемые на машины и установки замки поставляются без ключей. Для собственных нужд необходимые ключи могут быть заказаны отдельно под артикульным номером 2532.002.
- Сертификация UL, № сертификата 20190301 – E76083, подготовлено для типовых рейтингов UL 1, 12. Сертификация ограничивается только пустыми корпусами в состоянии поставки, проемы в корпусе должны быть закрыты с соответствии с типовым рейтингом
- Степень защиты NEMA
- NEMA 4
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 380 мм
Глубина: 210 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 94032080