Power distributor 400 V AC as per specifications

Статья №.: AX 7993400

Децентрализованный распределитель, для питания 400 В AC, со смонтированными держателями предохранителей согл. DIN EN 61439, для применения на производстве кузовов.

Статья №.:
AX 7993400
Описание продукта
Компактный распределительный шкаф на базе AX 1039.000. Жесткая конструкция, состоит из цельнометаллического корпуса, сварного с окантовкой, с защитным козырьком в месте открывания двери, задняя стенка с отверстиями для настенного крепления. Основание корпуса со стальной фланш-панелью для ввода кабеля. Дверь с уплотнением из пенополиуретана, с двух сторон вертикальные перфорированные рейки, с подключением заземления, шарниры на винтах. Монтажная панель: с отверстием в форме замочной скважины для заземления, с разметкой, крепитая с помощью приваренных кользевых гаек.
Материал
Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Дверь с шарнирами 180°, шарниры справа, смонтированы
Пластиковая ручка 2577.010 вкл. замок VW-E1, смонтирован
Фланш-панель с 12 отверстиями Ø 16,5 мм, 9 отверстий Ø 25,5 мм, 2 отверстия Ø 32,5 мм, а также одно отверстие Ø 50,5 мм, отверстия закрыты заглушками
Монтажная панель обработана и укомплектована 5-полюсной шинной системой (L1 – L3, N + PE), включая клеммы, адаптер подключения 9612.000 и 11 держателей предохранителей 9630.005
Корпус, монтажная панели и дверь соединены с шиной PE кабелем заземления
4 настенных креплений для расстояния до стены 40 мм (прилагаются отдельно)
Указание
Согласно BV 1.09 § 1.1.2 устанавливаемые на машины и установки замки поставляются без ключей. Для собственных нужд необходимые ключи могут быть заказаны отдельно под артикульным номером 2532.002.
Степень защиты NEMA
NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 56
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 380 мм
Глубина: 210 мм
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
94032080
Документация
White Paper
Брошюра по заземлению
Руководство
Листы данных
Data sheets