Панели основания VX as per specifications

Статья №.: SZ 7993210

Панель основания для доустановки в шкаф для концерна Volkswagen, при наличии масла и пыли в окружающем воздухе.

Статья №.:
SZ 7993210
Описание продукта
Панели основания с вырезами под модульные панели для ввода кабеля при неблагоприятных условиях окружающей среды для системы шкафов VX25. Для повышения степени защиты в средах с большим количеством пыли и масла. Панели основания могут быть смонтированы вместо стандартных панелей основания шкафов VX25. Чтобы обеспечить надежный ввод кабеля, имеющиеся вырезы 318 x 144 мм должны быть индивидуально закрыты модульными панелями или элементами для ввода кабеля.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Указание
Панели основания монтируются изнутри шкафа и поэтому должны быть установлены перед рамой Lütze или монтажной панелью.
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина: = 1.000 мм
Глубина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
7 kg
Gross weight
7,8 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177039179
Листы данных
Data sheets