- Статья №.:
- SZ 7993212
- Описание продукта
- Панели основания с вырезами под модульные панели для ввода кабеля при неблагоприятных условиях окружающей среды для системы шкафов VX25. Для повышения степени защиты в средах с большим количеством пыли и масла. Панели основания могут быть смонтированы вместо стандартных панелей основания шкафов VX25. Чтобы обеспечить надежный ввод кабеля, имеющиеся вырезы 318 x 144 мм должны быть индивидуально закрыты модульными панелями или элементами для ввода кабеля.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Указание
- Панели основания монтируются изнутри шкафа и поэтому должны быть установлены перед рамой Lütze или монтажной панелью.
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Ширина: = 1.200 мм
Глубина: = 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,5 kg
- Gross weight
- 7,2 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177039193