- Статья №.:
- AX 7993147
- Описание продукта
- Компактный распределительный шкаф на базе AX 1073.000. Жесткая конструкция, состоит из цельнометаллического корпуса, сварного с окантовкой, с защитным козырьком в месте открывания двери, задняя стенка с отверстиями для настенного крепления. Основание корпуса со стальной фланш-панелью для ввода кабеля. Дверь с уплотнением из пенополиуретана, с двух сторон вертикальные перфорированные рейки, с подключением заземления, шарниры на винтах. Монтажная панель: с отверстием в форме замочной скважины для заземления, с разметкой, крепитая с помощью приваренных кользевых гаек.
- Материал
- Листовая сталь
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3,0 мм
- Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- В верхней части двери имеется обзорное окно из однослойного безопасного стекла (ESG), толщина 3 мм, размеры окна 543 x 345 мм
За обзорным окном смонтировано крепление VESA (для монтажа ЖК-монитора силами клиента, согласно чертежу X198471) с помощью U-образного элемента
Под обзорным окном расположены 10 отверстий Ø 22,5 мм
Под отверстиями смонтирован поддон для клавиатуры со встроенным ковриком для мыши
На полке для мыши имеется пластиковая панель толщиной 8 мм с размерами (ШxВ) 260 x 206 мм
- Размер
- Ширина: 760 мм
Высота: 760 мм
Глубина: 300 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Gross weight
- 41,5 kg
- EAN
- 4028177962552