Воздухо-водяные теплообменники Стандарт Mercedes-Benz Powertrain

Статья №.: SK 3209910

Все водопроводящие детали из нержавеющей стали 1.4571. Согласно требованиям Mercedes-Benz Group AG без магнитного клапана и без обратного клапана. Регулирование и контроль температуры с помощью комфортного контроллера.

Статья №.:
SK 3209910
Исполнение
Водопроводящие детали из нержавеющей стали (1.4571)
Описание продукта
Воздухо-водяной теплообменник настенного или потолочного исполнения в прочном корпусе из листовой стали. Все водопроводящие детали из нержавеющей стали 1.4571. Регулирование и контроль температуры с помощью комфортного контролллера и двух беспотенциальных реле, подключение концевого выключателя двери, заводская настройка 35 °C. Готовый к подключению, со вставным блоком клемм подключения.
Технические характеристики
Подключение водыя черех патрубки под шланг 1/2" или наружную резьбу G 3/8"
Контакты для интерфейсов X2 и X3 в серийном исполнении смонтированы на задней стороне агрегата и доступны с помощью монтажного выреза изнутри шкафа
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Теплообменники
Шаблон вырезов
Уплотнение и крепежный материал
Без магнитного клапана, вместо этого используется реле, которое срабатывает при достижении установленного значения
Без обратного клапана
Включает вторую заводскую табличку, хорошо видимую во внутренней части устройства
Полная мощность охлаждения
L 40 W 10 при 400 л/ч: 2.250 Вт
L 40 W 20 при 400 л/ч: 1.500 Вт
L 40 W 30 при 400 л/ч: 750 Вт
L 40 W 35 при 400 л/ч: 375 Вт
Допустимое давление (p макс.)
1 ‐ 10 бар
Охлаждающая жидкость
Вода (спецификацию см. в Интернете)
Регулирование температуры
Комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
1 °C...70 °C
Размер
Ширина: 597 мм
Высота: 417 мм
Глубина: 475 мм
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
Диапазон установок
20 °C...55 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
31,35 kg
Gross weight
33 kg
Код ТНВЭД
84158300
EAN
4028177612013
Документация
Safety instructions
Прочая техническая информация
Листы данных
Data sheets
Техническая информация