Воздухо-водяные теплообменники Стандарт Mercedes-Benz Powertrain

Статья №.: SK 3364910

Все водопроводящие детали из нержавеющей стали 1.4571. Согласно требованиям Mercedes-Benz Group AG без магнитного клапана и без обратного клапана. Регулирование и контроль температуры с помощью комфортного контроллера.

Статья №.:
SK 3364910
Исполнение
Водопроводящие детали из нержавеющей стали (1.4571)
Описание продукта
Воздухо-водяной теплообменник настенного или потолочного исполнения в прочном корпусе из листовой стали. Все водопроводящие детали из нержавеющей стали 1.4571. Регулирование и контроль температуры с помощью комфортного контролллера и двух беспотенциальных реле, подключение концевого выключателя двери, заводская настройка 35 °C. Готовый к подключению, со вставным блоком клемм подключения.
Технические характеристики
Подключение водыя черех патрубки под шланг 1/2" или наружную резьбу G 3/8"
Контакты для интерфейсов X2 и X3 в серийном исполнении смонтированы на задней стороне агрегата и доступны с помощью монтажного выреза изнутри шкафа
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Теплообменники
Шаблон вырезов
Уплотнение и крепежный материал
Без магнитного клапана, вместо этого используется реле, которое срабатывает при достижении установленного значения
Без обратного клапана
Включает вторую заводскую табличку, хорошо видимую во внутренней части устройства
Электропитание и провода управления (сигнальное реле/концевой выключатель двери) выводятся наружу по-отдельности из оснований корпуса (вблизи подключений воды) по направлению вниз (длина кабеля 3 м).
Полная мощность охлаждения
L 40 W 10 при 400 л/ч: 900 Вт
L 40 W 20 при 400 л/ч: 600 Вт
L 40 W 30 при 400 л/ч: 300 Вт
L 40 W 35 при 400 л/ч: 250 Вт
Допустимое давление (p макс.)
1 ‐ 10 бар
Охлаждающая жидкость
Вода (спецификацию см. в Интернете)
Регулирование температуры
Комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
1 °C...70 °C
Размер
Ширина: 280 мм
Высота: 550 мм
Глубина: 120 мм
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
Диапазон установок
20 °C...55 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
9,5 kg
Gross weight
10 kg
Код ТНВЭД
84158300
EAN
4028177612037
Документация
Safety instructions
Прочая техническая информация
Листы данных
Data sheets
Техническая информация