Все водопроводящие детали из нержавеющей стали 1.4571. Согласно требованиям Mercedes-Benz Group AG без магнитного клапана и без обратного клапана. Регулирование и контроль температуры с помощью комфортного контроллера.
Воздухо-водяные теплообменники Стандарт Mercedes-Benz Powertrain
Статья №.: SK 3373910
- Статья №.:
- SK 3373910
- Исполнение
- Водопроводящие детали из нержавеющей стали (1.4571)
- Описание продукта
- Воздухо-водяной теплообменник настенного или потолочного исполнения в прочном корпусе из листовой стали. Все водопроводящие детали из нержавеющей стали 1.4571. Регулирование и контроль температуры с помощью комфортного контролллера и двух беспотенциальных реле, подключение концевого выключателя двери, заводская настройка 35 °C. Готовый к подключению, со вставным блоком клемм подключения.
- Технические характеристики
- Подключение водыя черех патрубки под шланг 1/2" или наружную резьбу G 3/8"
- Контакты для интерфейсов X2 и X3 в серийном исполнении смонтированы на задней стороне агрегата и доступны с помощью монтажного выреза изнутри шкафа
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Теплообменники
Шаблон вырезов
Уплотнение и крепежный материал
Без магнитного клапана, вместо этого используется реле, которое срабатывает при достижении установленного значения
Без обратного клапана
Включает вторую заводскую табличку, хорошо видимую во внутренней части устройства
Электропитание и провода управления (сигнальное реле/концевой выключатель двери) выводятся наружу по-отдельности из оснований корпуса (вблизи подключений воды) по направлению вниз (длина кабеля 3 м). - Полная мощность охлаждения
- L 40 W 10 при 400 л/ч: 1.800 Вт
L 40 W 20 при 400 л/ч: 1.200 Вт
L 40 W 30 при 400 л/ч: 600 Вт
L 40 W 35 при 400 л/ч: 300 Вт - Допустимое давление (p макс.)
- 1: 10 бар
- Охлаждающая жидкость
- Вода (спецификацию см. в Интернете)
- Регулирование температуры
- Комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 1 °C...70 °C
- Размер
- Ширина: 400 мм
Высота: 950 мм
Глубина: 145 мм - Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
- Диапазон установок
- 20 °C...55 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 19,19 kg
- Gross weight
- 20,2 kg
- Код ТНВЭД
- 84158300
- EAN
- 4028177612044