Распределительный шкаф Daimler Integra с дверью сзади или со вставной задней стенкой, без монтажной панели, для монтажа кабельной системы.
- Статья №.:
- VX 7993916
- Исполнение
- С задней дверью
- Описание продукта
- Симметричная стабильная рамная конструкция, состоит из полого вальцованного профиля с DIN-перфорацией 25 мм, по периметру на всех уровнях профиля, горизонтального и вертикального. Профили с двумя монтажными уровнями для компактного внутреннего монтажа, единые шасси для монтажа на вертикальных и горизонтальных профилях шкафа, монтажные уровни доступны снаружи, надежное крепление к полу благодаря встроенному усилению. Простое и надежное соединение в линейку со всех сторон с малым количеством деталей. Панель основания 3-секционная, съемная и заменяемая, смонтирована. Двери с пенополиуретановым уплотнением и штанговым запором, просвет снизу 25 мм.
- Материал
- Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
Панели основания: оцинкованные
Трубчатая рама двери, оцинкованная - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Дверь(и)
Потолочная панель закреплена четырьмя рым-болтами 2568.000
Панели основания
без монтажной панели
Передняя дверь с четырехгранной трубчатой рамой двери, со смонтированными шарнирами 180° 8618.330 и смонтированным замочным вкладышем под ключ с двойной бородкой 8618.306
Задняя дверь дверь с четырехгранной трубчатой рамой двери, со смонтированными шарнирами 130° и смонтированным замочным вкладышем под ключ с двойной бородкой 8618.306
Выравнивание потенциалов для крыши, боковых стенок и панелей основания производится автоматически с помощью контактных элементов - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 500 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Кол-во дверей
- 1
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 94032080