- Статья №.:
- VX 7993918
- Исполнение
- С задней стенкой
- Описание продукта
- Симметричная стабильная рамная конструкция, состоит из полого вальцованного профиля с DIN-перфорацией 25 мм, по периметру на всех уровнях профиля, горизонтального и вертикального. Профили с двумя монтажными уровнями для компактного внутреннего монтажа, единые шасси для монтажа на вертикальных и горизонтальных профилях шкафа, монтажные уровни доступны снаружи, надежное крепление к полу благодаря встроенному усилению. Простое и надежное соединение в линейку со всех сторон с малым количеством деталей. Панель основания 3-секционная, съемная и заменяемая, смонтирована. Двери с пенополиуретановым уплотнением и штанговым запором, просвет снизу 25 мм.
- Материал
- Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
Панели основания: оцинкованные
Трубчатая рама двери, оцинкованная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Дверь(и)
Потолочная панель закреплена четырьмя рым-болтами 2568.000
Панели основания
без монтажной панели
Передняя дверь с четырехгранной трубчатой рамой двери, со смонтированными шарнирами 180° 8618.330 и смонтированным замочным вкладышем под ключ с двойной бородкой 8618.306
Вставная задняя стенка с выравниванием потенциалов, закрыта с помощью 6 поворотных замков (3 слева, 3 справа) вкл. оцинкованный язычок замка и вкладыш под ключ с двойной бородкой
Уголок, оцинкованный, контактное винтовое крепление, в качестве ответной части запора
2 вставных уголка слева и справа смонтированы на нижнем горизонтальном профиле
Контактный уголок имеет винтовое крепление к нижнему горизонтальному профилю
На заднюю стенку один провод заземления длиной 400 мм, 4 мм2, одна сторона с кабельным наконечником, другая сторона с кольцевым наконечником (прилагается отдельно)
Выравнивание потенциалов для крыши, боковых стенок и панелей основания производится автоматически с помощью контактных элементов
Выравнивание потенциалов у вставных боковых стенок производится путем принудительного контактирования
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 500 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Кол-во дверей
- 1
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 69,8 kg
- Gross weight
- 71,2 kg