Линейные распределительные шкафы VX25 Стандарт Mercedes-Benz Integra

Статья №.: VX 7993919

Распределительный шкаф Daimler Integra с дверью сзади или со вставной задней стенкой, без монтажной панели, для монтажа кабельной системы.

Статья №.:
VX 7993919
Исполнение
С задней стенкой
Описание продукта
Симметричная стабильная рамная конструкция, состоит из полого вальцованного профиля с DIN-перфорацией 25 мм, по периметру на всех уровнях профиля, горизонтального и вертикального. Профили с двумя монтажными уровнями для компактного внутреннего монтажа, единые шасси для монтажа на вертикальных и горизонтальных профилях шкафа, монтажные уровни доступны снаружи, надежное крепление к полу благодаря встроенному усилению. Простое и надежное соединение в линейку со всех сторон с малым количеством деталей. Панель основания 3-секционная, съемная и заменяемая, смонтирована. Двери с пенополиуретановым уплотнением и штанговым запором, просвет снизу 25 мм.
Материал
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
Панели основания: оцинкованные
Трубчатая рама двери, оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Дверь(и)
Потолочная панель закреплена четырьмя рым-болтами 2568.000
Панели основания
без монтажной панели
Двустворчатая передняя дверь с четырехгранной трубчатой рамой двери, со смонтированными шарнирами 180° 8618.330 и смонтированным замочным вкладышем под ключ с двойной бородкой 8618.306
2 вставных задних стенок с вертикальной перемычкой с выравниванием потенциалов, закрыта с помощью 6 поворотных замков (3 слева, 3 справа) с вертикальной Разделительные перемычки вкл. оцинкованный язычок замка и вкладыш под ключ с двойной бородкой
Вторая дверь (двери) дополнительно фиксируется сверху и снизу поворотным рычагом
Уголок, оцинкованный, контактное винтовое крепление, в качестве ответной части запора
2 вставных уголка слева и справа смонтированы на нижнем горизонтальном профиле
Контактный уголок имеет винтовое крепление к нижнему горизонтальному профилю
На заднюю стенку один провод заземления длиной 400 мм, 4 мм2, одна сторона с кабельным наконечником, другая сторона с кольцевым наконечником (прилагается отдельно)
Выравнивание потенциалов для крыши, боковых стенок и панелей основания производится автоматически с помощью контактных элементов
Выравнивание потенциалов у вставных боковых стенок производится путем принудительного контактирования
Размер
Ширина: 1.200 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 500 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Кол-во дверей
2
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
127,23 kg
Gross weight
137,6 kg
Документация
White Paper
Листы данных
Data sheets