Стойка, открытая Стандарт Mercedes-Benz Integra

Статья №.: CP 7994349

Для жесткого или поворотного крепления командных панелей HVO.

Статья №.:
CP 7994349
Исполнение
поворотный
Описание продукта
Стойка для жесткого или поворотного крепления командных панелей HVO.
Материал
Сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Профиль стойки 86 x 73 мм, вертикально приварен к нижней панели
Труба стойки сзади с вертикальным проемом по всей высоте для фиксации жгутов кабеля, закрыта защитным профилем № 30007784 (производство K-Profile)
Труба стойки сзади, в вертикальном проеме приварен уголок для фиксации кабеля, расстояние от верхнего края опорной панели до нижнего края уголка: 243,5 мм
Болт заземления M8 x 20 мм приварен в нижней части вертикального проема, расстояние от верхнего края опорной панели до середины болта заземления: 40,0 мм
Болт заземления M5 x 15 мм приварен в верхней части вертикального проема, расстояние от нижнего края верхней панели до середины болта заземления: 60,0 мм
Оба болта заземления промаркированы с помощью наклеек
Width base plate
400 мм
Height base plate
10 мм
Depth base plate
400 мм
Height pedestal tube
1 144 мм
Размер
Высота: 1.213 мм
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
73269098
Листы данных
Data sheets