- Статья №.:
- CP 7994350
- Исполнение
- жесткий
- Описание продукта
- Стойка для жесткого или поворотного крепления командных панелей HVO.
- Материал
- Сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Профиль стойки 86 x 73 мм, вертикально приварен к нижней панели
Труба стойки сзади с вертикальным проемом по всей высоте для фиксации жгутов кабеля, закрыта защитным профилем № 30007784 (производство K-Profile)
Труба стойки сзади, в вертикальном проеме приварен уголок для фиксации кабеля, расстояние от верхнего края опорной панели до нижнего края уголка: 243,5 мм
Болт заземления M8 x 20 мм приварен в нижней части вертикального проема, расстояние от верхнего края опорной панели до середины болта заземления: 40,0 мм
Болт заземления M5 x 15 мм приварен в верхней части вертикального проема, расстояние от нижнего края верхней панели до середины болта заземления: 60,0 мм
Оба болта заземления промаркированы с помощью наклеек
- Width base plate
- 400 мм
- Height base plate
- 10 мм
- Depth base plate
- 400 мм
- Height pedestal tube
- 1 169 мм
- Размер
- Высота: 1.213 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 24 kg
- Gross weight
- 24,5 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098