- Артикульный номер:
- SZ 2576.032
- Исполнение
- B
- Описание продукта
- Альтернатива стандартному замочному вкладышу с предохранительным цилиндром или без него.
- Материал
- Корпус из усиленного стекловолокном полиамида
Запорный язычок: Пластик
Уплотнение: ПБ
Зажим: листовая сталь, оцинкованная - Цвет
- RAL 9011
- Комплект поставки
- Поставка производится без ключа
- Указание
- Другие ширины по запросу.
- Указание к арт. №
- У вкладыша E1 ключ можно извлечь только в закрытом состоянии. Это означает, что на корпусе можно использовать только одну пластиковую ручку 2576.032. Для дополнительного второго запирания может использоваться только пластиковыми ручками 2533.000 без замочного вкладыша.
- Замок
- Замочный вкладыш: Замок E1
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,05 kg
- Gross weight
- 0,076 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177662421
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217