- Артикульный номер:
- SZ 2577.000
- Исполнение
- А
- Описание продукта
- Альтернатива стандартному замочному вкладышу с предохранительным цилиндром или без него.
- Материал
- Корпус из усиленного стекловолокном полиамида
Запорный язычок: Пластик
Уплотнение: ПБ
Зажим: листовая сталь, оцинкованная
- Цвет
- RAL 9011
- Комплект поставки
- Поставка производится с двумя ключами
Пластиковая ручка
Уплотнение
Зажим
Запорный язычок AX
Запорный язычок KX
Крепежный винт
- Указание
- Другие ширины по запросу.
- Замок
- Замочный вкладыш: с замком № 3524 E
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,08 kg
- Gross weight
- 0,094 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177952416
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
-
SZ plastic handle for AX and KX, with cylinder insert, lock no. 3524 E