Монтажный адаптер для установки главного выключателя в системы шкафов Rittal VX25, TS 8 и VX SE. С помощью монтажного адаптера силового выключателя ручка выключателя может быть смонтирована в дверь шкафа жестко или со смещением назад.
- Статья №.:
- SZ 7993146
- Описание продукта
- Монтажный адаптер для установки главного выключателя в системы шкафов Rittal VX25, TS 8 и VX SE. С помощью монтажного адаптера силового выключателя ручка выключателя может быть смонтирована в дверь шкафа жестко или со смещением назад.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Крепление выключателя
Рама уплотнения
Пористый полиэтилен - Подходит для ширины двери
- 500 мм
- Возможности монтажа
- Крепление выключателя для поворотного привода производится напрямую перед дверью спомощью одного или двух системных шасси
- Указание по монтажу
- Отверстие для поворотного привода может быть выполнено индивидуально. Для задней стороны отдельно прилагается наклеиваемое уплотнение из пористого полиэтилена, которое при закрытой двери прижимается к монтажной пластине.
- Размер
- Ширина: 310 мм
Высота: 450 мм
Глубина: 90 мм - Подходит для типа корпуса
- VX
- VX SE
- TS
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,72 kg
- Gross weight
- 6,72 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177953109
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- SZ монтажный адаптер для главного выключателя для Ш двери 500 мм
- Документация
- Руководство