Bus enclosures KX, sheet steel, with double-bit insert

Артикульный номер: KX 1611.100

Настенный корпус из листовой стали, с крышкой и обзорным окном. Степень защиты IP 65 / NEMA 12. Для установки сигнальных модулей и датчиов практически любых производителей.

Артикульный номер:
KX 1611.100
Исполнение
с обзорным окном
Материал
Корпус: листовая сталь
Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с крышкой на шарнирах
Обзорное окно с крышкой
Монтажная панель
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 65
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 400 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 155 мм
Толщина материала крышки
1,25 мм
Толщина материала корпуса
1,25 мм
Толщина материала монтажной панели
2 мм
Основной материал
Листовая сталь
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177970083
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
KX Bus enclosure, WHD: 400x300x155 mm, with mounting plate and cam lock
Допуски
C-UL
Документация
Руководство