- Артикульный номер:
- KX 1613.100
- Исполнение
- с обзорным окном
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная
- Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с крышкой на шарнирах
Обзорное окно с крышкой
Монтажная панель
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 65
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 155 мм
- Толщина материала крышки
- 1,25 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,25 мм
- Толщина материала монтажной панели
- 2 мм
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 12 kg
- Gross weight
- 12,111 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 40,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177970038
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
KX Bus enclosure, WHD: 800x300x155 mm, with mounting plate and cam lock