- Статья №.:
- HD 4000012
- Исполнение
- Наклон крыши вперед 30°
- Материал
- Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Монтажная панель: листовая сталь
Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
- Комплект поставки
- Корпус полностью закрытый
Дверь со вставным уплотнением
Навеска двери правая, меняется на левую
Монтажная панель
- Размер
- Ширина: 610 мм
Высота спереди: 810 мм
Высота сзади: 929 мм
Глубина: 210 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 550 мм x 735 мм
- Угол открытия двери
- 125°
- IK-код
- IK08
- Основной материал
- Нержавеющая сталь
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 30 kg
- Gross weight
- 32 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177921436
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- Описание продукта
-
HD compact enclosure, 1.4301, WxHxD 610x810x210 mm