Комплектующие

Base/plinth components stainless steel

Continuous, bayable stainless steel base/plinth with no plastic components. Base/plinth consisting of base/plinth components, front and rear, pre-configured with corner pieces, depending on the enclosure width. Select side trim panels according to the enclosure depth.

Base/plinth components stainless steel

Элементы цоколя передние и задние, 100 мм Нержавеющая сталь для TS, VX SE

Элементы цоколя передние и задние, нержавеющая сталь, 100 мм.

Base/plinth components stainless steel

Элементы цоколя передние и задние, 200 мм Нержавеющая сталь для TS, VX SE

Элементы цоколя передние и задние, нержавеющая сталь, 200 мм.

Base/plinth components stainless steel

Панели цоколя боковые, 100 мм Нержавеющая сталь для элементов цоколя, передних и задних

Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм. Для стабилизации соединенных элементов цоколя панели могут устанавливаться с поворотом на 90°.

Base/plinth components stainless steel

Панели цоколя боковые, 200 мм Нержавеющая сталь для элементов цоколя, передних и задних

Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм.

Base/plinth components stainless steel

Регулировочные ножки для цоколя TS и цоколя в сборе из нержавеющей стали

Для монтажа непосредственно под цоколем TS и цоколем в сборе. Для беспрепятственного доступа, например, для чистки пола и выравнивания неровностей пола.

Base/plinth components stainless steel

Панель цоколя, модульная для цоколя TS и цоколя в сборе из нержавеющей стали

Для надежной прокладки кабеля в цоколе между полом и шкафом.