- Статья №.:
- HD 4000309
- Преимущества
- The guaranteed floor clearance of the enclosures ensures easy wet or dry cleaning
- The width supports the installation of individual supporting structures underneath bayed VX25 and HD system enclosures and HD compact enclosures
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Поверхность
- Шлифовка, зерно 400
- Комплект поставки
- With horizontal grille for cable cable entry between the support strips, rear
Вкл. крепежный материал и уплотнения - Размер
- Высота: 300 мм
- Основной материал
- Нержавеющая сталь
- Указание к арт. №
- При запросе или заказа просьба указывать полный индекс исполнения.
- Срок поставки по запросу
- Design code number
- Enclosure: 1 = HD compact enclosure or enclosure: 2 = VX25 HD system enclosure
Enclosure width: ... mm
Enclosure depth: ... mm
Levelling: 1 = with (for 4 feet, 0-55 mm)
Base mounting: 1 = with or 2 = without
Срок поставки по запросу
Example: 2 - 1000 - 800 - 1 - 1 (supporting structure for VX - width 1000 mm - depth 800 mm - with levelling - with base mounting) - Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177566132
Опорная рама HD с регулировочными ножками
Статья №.: HD 4000309
Supporting structures possess closed cross-sections and continuously welded seams to guarantee absolute impermeability. The round profile helps to avoid the common problem of collecting dirt, particularly with horizontal surfaces.