Attachable sloped roof для VX

Статья №.: SZ 4000038

For retro-fitting single or bayed VX25 enclosures, stainless steel, with the maximum possible opening to the adjacent roof at the baying point.

Статья №.:
SZ 4000038
Технические характеристики
Roof projection, front: 8 mm
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность
Шлифовка, зерно 400
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал и уплотнения
Размер
Высота спереди: 35 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Указание к арт. №
При запросе или заказа просьба указывать полный индекс исполнения.
Срок поставки по запросу
Design code number
Roof tilt: 1 = 30° (EHEDG standard) or 2 = 45°
Enclosure width: ... mm (max. 1200 mm)
Enclosure depth: ... mm
1 = for VX free-standing enclosure
2 = for bayed VX end enclosure, left (with T-section seal and connection accessories)
3 = for bayed VX end enclosure, right (with T-section seal and connection accessories)
4 = for bayed VX enclosure, centre (with T-section seal and connection accessories)
Example: 1 - 800 - 600 - 1 (sloped attachment with 30° roof pitch - width 800 mm - depth 600 mm - for VX free-standing enclosure)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2 kg
Gross weight
2,1 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177937147