- Статья №.:
- SZ 4000058
- Технические характеристики
- Roof projection, front: 8 mm
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал и уплотнения
- Размер
- Высота спереди: 35 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Указание к арт. №
- При запросе или заказа просьба указывать полный индекс исполнения.
- Срок поставки по запросу
- Design code number
- Roof tilt: 1 = 30° (EHEDG standard) or 2 = 45°
Enclosure width: ... mm (max. 1200 mm)
Enclosure depth: ... mm
1 = for VX free-standing enclosure
2 = for bayed VX end enclosure, left (with T-section seal and connection accessories)
3 = for bayed VX end enclosure, right (with T-section seal and connection accessories)
4 = for bayed VX enclosure, centre (with T-section seal and connection accessories)
Example: 1 - 800 - 600 - 1 (sloped attachment with 30° roof pitch - width 800 mm - depth 600 mm - for VX free-standing enclosure)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2 kg
- Gross weight
- 2,1 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177937130