Данный артикул снят с производства с: 30 июн. 2024 г.
Артикул заменяется на:
1586000
- Артикульный номер:
- BG 1559.010
- Материал
- Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Шарниры 180°: цинковое литье под давлением - Поверхность
- Корпус и крышка: шлифовка, зерно 240
Шарниры 180°: хромированные - Комплект поставки
- Корпус с крышкой
Шарниры 180° (2 штуки)
Несущая шина TH 35/7,5
Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 123 мм - Толщина материала корпуса
- 1,5 мм
- Толщина материала двери
- 1,25 мм
- Design support rails
- изменяемое положение на профильных рейках
- Door hinge position
- снизу
- Кол-во несущих шин
- 1
- Замок
- Исполнение замка: Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Количество замков: 3 - Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 6 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177009950
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- BG сигнальный шкафчик, ШВГ: 600x200x123 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, без монтажной панели, с крышкой, несущей шиной