- Артикульный номер:
- KX 1517.000
- Описание продукта
- Компактный корпус KX, клеммная коробка KX, без фланш-панели обеспечивает гибкий внутренний монтаж при высокой степени защиты.
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
- Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с крышкой
Мини-поворотный замок
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 80 мм
- Толщина материала крышки
- 1,25 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,25 мм
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,39 кг
- Код ТНВЭД
- 84879090
- EAN
- 4028177816312
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
KX клеммная коробка, ШВГ: 300x200x80 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, без фланш-панели