- Артикульный номер:
- KX 1531.000
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру - Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с крышкой
Мини-вентиляционные отверстия
Фланш-панели из листовой стали с уплотнениями и крепежным материалом - Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 12
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 120 мм - Толщина материала крышки
- 1,25 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,25 мм
- Фланш-панели
- : 1 + 1
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 3,14 кг
- Код ТНВЭД
- 84879090
- EAN
- 4028177816374
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- KX клеммная коробка, ШВГ: 300x200x120 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, фланш-панелью
Компактные корпуса KX Клеммные коробки KX, листовая сталь, с фланш-панелью
Артикульный номер: KX 1531.000
Компактный корпус KX, клеммная коробка KX, с фланш-панелью обеспечивает гибкий внутренний монтаж, а также простую прокладку кабеля при оптимальном использовании пространства.