Компактные распределительные шкафы АЕ Нержавеющая сталь

Артикульный номер: AE 1004.600

Компактный распределительный шкаф AE из нержавеющей стали, вкл. монтажную панель.

Защитная крыша для AE

Настенное крепление для KL, EB, BG, AE, настенных...

Уголок для настенного крепления для AX, KX, AX IT, AE, KL

Поворотный замок

Поворотный замок HD

Артикульный номер:
AE 1004.600
Материал
Корпус: Нержавеющая сталь
Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность
Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки
Корпус и дверь(и):
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA
NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 380 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 155 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
334 мм x 275 мм
Кол-во дверей
1
Количество замков
1
Замок
Исполнение замка: Замки
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Material lock: Цинковое литье под давлением, никелировка
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка
1 шт.
Вес
7,12 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177000100
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
AE компактный распределительный шкаф, ШВГ: 380x300x155 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный, один поворотный замок
Допуски
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
White Paper
Листы данных
Техническая информация