Данный артикул снят с производства с: 30 июн. 2024 г.
Артикул заменяется на:
1013000
- Артикульный номер:
- AE 1013.600
- Материал
- Корпус: Нержавеющая сталь
Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) - Поверхность
- Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная - Комплект поставки
- Корпус и дверь(и):
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм - Степень защиты NEMA
- NEMA 4X
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 500 мм
Глубина: 300 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 449 мм x 470 мм
- Кол-во дверей
- 1
- Количество замков
- 2
- Замок
- Исполнение замка: Замки
Количество замков: 2
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Material lock: Цинковое литье под давлением, никелировка - Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 18,4 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177244306
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- AE компактный распределительный шкаф, ШВГ: 500x500x300 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный, два поворотных замка