Компактные распределительные шкафы АЕ Нержавеющая сталь

Артикульный номер: AE 1014.600

Компактный распределительный шкаф AE из нержавеющей стали, вкл. монтажную панель.

Шина для внутреннего монтажа for AE/WM

Защитная крыша для AE

Настенное крепление для KL, EB, BG, AE, настенных...

Уголок для настенного крепления для AX, KX, AX IT, AE, KL

Поворотный замок

Поворотный замок HD

Артикульный номер:
AE 1014.600
Материал
Корпус: Нержавеющая сталь
Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность
Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки
Корпус и дверь(и):
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA
NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 760 мм
Высота: 760 мм
Глубина: 300 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
704 мм x 730 мм
Кол-во дверей
1
Количество замков
2
Замок
Исполнение замка: Замки
Количество замков: 2
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Material lock: Цинковое литье под давлением, никелировка
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка
1 шт.
Вес
42,5 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177000520
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
AE компактный распределительный шкаф, ШВГ: 760x760x300 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный, два поворотных замка
Допуски
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
White Paper
Листы данных
Техническая информация