- Артикульный номер:
- SE 5825.600
- Материал
- Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм - Поверхность
- Корпус, дверь и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус, сверху и по бокам закрытый
Дверь(и)
Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую
Монтажная панель
Панели основания
Задняя стенка, на винтах
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажные шины 18 x 39 мм
Задняя стенка, цельная - Размер
- Ширина: 1.200 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 300 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 1.099 мм x 1.896 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 2, 3, 3R, 12
- IK-код
- IK10
- Кол-во дверей
- 2
- Замок
- Количество замков: 2
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 185 кг
- EAN
- 4028177959293
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- VX SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 1200x2000x300 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двудверный спереди
Отдельный системный шкаф VX SE
Артикульный номер: SE 5825.600
Free-standing sheet steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. System-compatible for configuration with VX25 accessories. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted and large enclosure widths replace small bayed suites.