- Артикульный номер:
- DK 7501.000
- Описание продукта
- Компактный 19"-корпус для небольших сетей
- Преимущества
- Применяется в качестве настенного, подстольного или настольного корпуса
- Свободный доступ для монтажа с трех сторон
- Пассивная вентиляция благодаря прорезям
- Задняя стенка подготовлена для крепления вентиляторов
- Свободный выбор навески двери
- Компактное, боковое, вертикальное крепление 19" монтажных компонентов
- Материал
- Листовая сталь
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с обзорной дверью
Боковые стенки (1 несъемная, 1 съемная) с прорезями для вентиляции
Размеченные вырезы для ввода кабеля в крыше и основании
Вставная задняя стенка, с вырезами для ввода кабеля и монтажа вентиляторов
19" крепежная плоскость, 5 U, спереди и сзади, с регулировкой глубины 434 – 489 мм
Предохранительные замки 12321 на двери, боковой и задней стенки
4 пластиковых ножки, самоклеящихся
- Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 540 мм
Глубина: 600 мм
- Монтажная ширина для компонентов
- 5 U
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 17,04 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177625426
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Описание продукта
-
DK VerticalBox, компактный 19" корпус для небольших сетей, с прорезями для пассивной вентиляции, 5 U, ШВГ: 300x550x600 мм,