Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2016 г.
Артикул заменяется на:
7888532
- Артикульный номер:
- TE 7000.532
- Преимущества
- Нет рамного каркаса
- Оптимальный доступ к оборудованию
- Простая транспортировка благодаря разборной конструкции
- Материал
- Листовая сталь
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 4 мм - Поверхность
- Монтажная рама: грунтовка
Плоские детали: порошковое покрытие - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Самонесущая 482,6 мм (19") монтажная рама, спереди и сзади, с регулировкой глубины
Обзорная дверь спереди, вкл. шарниры 130°, 2-точечный штанговый замок, ручка и предохранительный замок 3524 E
Стальная дверь сзади, вкл. шарниры 130°, предохранительный замок 3524 E
Комплект для соединения
Рама основания с максимальным вырезом (для закрытия модульными панелями на выбор)
Потолочная панель, вкл. щеточный буртик для ввода кабеля и закрытый вырез для опционального вентилятора.
Регулировочные ножки, M10 (прилагаются)
Распорки, 20 мм, для подъема потолочной панели (прилагаются) - Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм - Единиц высоты
- 42 U
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 495 мм
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 103,6 кг
- EAN
- 4028177434899
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000x800 mm, With glazed door, without side panels
- Документация
- Руководство