- Артикульный номер:
- TE 7000.892
- Преимущества
- Нет рамного каркаса
- Оптимальный доступ к оборудованию
- Простая транспортировка благодаря разборной конструкции
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Монтажная рама: грунтовка
Плоские детали: порошковое покрытие - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Самонесущий рамный каркас, 482,6 мм (19") монтажная рама, спереди и сзади, с регулировкой глубины
Стальная дверь с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации > 67 %), спереди с ручкой, шарнирами 130°, предохранительным замком 3524 E
Стальная дверь с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации > 67 %), сзади с шарнирами 130°, предохранительным замком 3524 E
Комплект для соединения
Регулировочные ножки, M10 (прилагаются)
Потолочная панель с щеточными буртиками для ввода кабеля, а также возможность установки активного блока вентиляторов.
Рама основания с максимальным вырезом для закрытия модульными панелями на выбор, закрытыми, с пассивной вентиляцией или для ввода кабеля - Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм - Единиц высоты
- 42 U
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 745 мм
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 96 кг
- EAN
- 4028177471771
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000x1000 mm, Vented, without side panels