Данный артикул снят с производства с: 31 окт. 2021 г.
Артикул заменяется на:
5381830
- Артикульный номер:
- TS 3313.120
- Описание продукта
- Для прокладки, крепления и хранения кабеля, или как пустой корпус при неравномерной установке Liquid Cooling Package (LCP).
- Преимущества
- Оптимальное размещение излишков кабеля и структурированная организация кабеля
- Области применения
- В качестве шкафа для распределения кабеля между укомплектованными сетевыми и серверными стойками
- В качестве пустого корпуса для компенсации по ширине в холодных/горячих коридорах при неравных количествах LCP в двух рядах шкафов
- В качестве резерва места для простой последующей установки LCP
- Материал
- Листовая сталь
Алюминий - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие - Цвет
- Корпус: RAL 7035
Передняя часть: RAL 9005 - Комплект поставки
- Каркас шкафа с передней и задней дверью
Алюминиевая дверь спереди, закрытая с черной декоративной панелью, шарниры 180°
Стальная дверь сзади, закрытая, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
2 панели потолочных/основания, с вырезами для ввода кабеля, с щеточными буртиками
По 3 системных шасси TS смонтированы слева и справа
Уплотнение для соединения в линейку - Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.200 мм - Указание
- Для установки в начале/конце линейки шкафов необходима боковая стенка
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 100 кг
- EAN
- 4028177708020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- TS корпус для распределения кабеля, ШВГ 300 x 2000 x 1200 мм
- Документация
- Руководство