- Артикульный номер:
- HD 4000.072
- Описание продукта
- Для размещения стандартной клавиатуры, вкл. отверстие для отвода воды.
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Комплект поставки
- Вкл. распорки со стороны корпуса
- Размер
- Ширина: 573 мм
Глубина: 250 мм - Опорная поверхность
- Ширина: 570 мм
Глубина: 190 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177709713
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- HD Support for Keyboards, WD: 573x250 mm