Базовый корпус Outdoor
Артикульный номер: CS 9783.550
Система корпусов с одинарными стенками, с одностворчатой или двустворчатой дверью. Возможность наружной установки в любых областях с размещением пассивного оборудования или оборудования с невысоким тепловыделением. Концепция крыши с вентиляционными прорезями по периметру.
- Артикульный номер:
- CS 9783.550
- Описание продукта
- Корпус для наружной установки с транспортировочным цоколем 100 мм и выступающей со всех сторон дождевой крышей.
- Материал
- Алюминий AlMg3
- Поверхность
- Порошковое покрытие
Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус для наружной установки, полностью смонтированный
Основной корпус с панелью основания, трехсекционной
Системная перфорация 25 мм в крыше и основании спереди и по глубине корпуса
Передняя дверь(и) с фиксатором, поворотной ручкой и профильным полуцилиндром, запор BJ20027
Транспортировочный цоколь с панелями на винтах спереди и сзади
Дождевая крыша - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 400 мм - Размеры
- Общая высота: 1.355 мм
Ширина дождевой крыши: 650 мм
Высота дождевой крыши: 55 мм
Глубина дождевой крыши: 450 мм
Ширина в свету: 512 мм
Высота в свету: 1.112 мм
Глубина в свету: 349 мм
Высота цоколя: 100 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 3R
- IK-код
- IK10
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 39 кг
- EAN
- 4028177569157
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Документация
- Прочая техническая информация
- Руководство