- Артикульный номер:
- CS 9751.908
- Исполнение
- MFG 8
- Материал
- Enclosure, roof, doors(s), gland plate: Aluminium, AlMg3, 2.0 mm
Mounting plate(s): Aluminium, AlMg3, 3.0 mm
Support rail: Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
- Поверхность
- Порошковое покрытие
Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус для наружной установки, полностью смонтированный
Weather canopy with ventilation, prepared for mounting of a Direct Air Cooling system (DAC)
Фиксация двери с помощью механического элемента (ок. 155°)
Swing lever handle and profile half-cylinder, lock BJ20027
Cable management base/plinth with all-round panelling
Фланш-панели
Панель основания
Монтажная панель
- Размер
- Ширина: 1.000 мм
Высота: 1.050 мм
Глубина: 500 мм
- Размеры
- Общая высота: 1.600 мм
Высота дождевой крыши: 130 мм
Высота цоколя: 400 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 841 мм x 948 мм
- Кол-во дверей
- 1
- Угол открытия двери
- Ок. 155°
- Замок
- Исполнение замка: 3-point locking system with single and double-lock cylinder
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: BJ20027
- Фланш-панель
- Размер: 2
Кол-во: 2
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Указание к арт. №
- Срок поставки по запросу
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 92 кг
- EAN
- 4028177980860
- Описание продукта
-
CS Multifunctional enclosure MFG 8, 1-door, twin-walled, WHD 1000x1600x500 mm