- Артикульный номер:
- CS 9774.099
- Исполнение
- для отдельной установки
- Описание продукта
- Этот продукт используется в проектах в области инфраструктуры и телекоммуникаций. За подробной информацией просьба обращаться к соответствующему сотруднику в отделе сбыта
- Преимущества
- Каркас TS 8 – единая системная платформа корпусов Outdoor, аналогично промышленным и IT-шкафам
- Дождевая крыша – с выступом со всех сторон
- Эффект камина с двойными стенками – снижение воздействия солнечного излучения
- Преимущество при монтаже: быстрый монтаж благодаря открытой конструкции каркаса, в т. ч. при соединении в линейку
- Материал
- Основная рама: нержавеющая сталь
Плоские детали: алюминий
Дождевая крыша: алюминий
- Поверхность
- Порошковое покрытие
Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению
- Комплект поставки
- Корпус для наружной установки, полностью смонтированный
Рама TS 8 с системной перфорацией 25 мм в потолочной и напольной раме, а также в вертикальных профилях с двумя уровнями крепления
- Опции
- Опции выбираются в зависимости от проекта
Размеры
Боковая дверь
Задняя дверь
Контроль микроклимата
- Указание
- Срок поставки по запросу
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180101