Данный артикул снят с производства с: 31 мая 2024 г.
Универсальные пульты TP
Артикульный номер: TP 2694.500
Универсальные пульты TP, высокая устойчивость и степень защиты IP 55 благодаря цельному корпусу. Удобная фронтальная конфигурация, на выбор с поддоном или консолью пульта. Простой доступ благодаря раздельным дверям Замочный вкладыш с возможностью замены
- Артикульный номер:
- TP 2694.500
- Исполнение
- с низкой передней дверью
- Product modification
- Универсальный пульт имеет новую монтажную панель от линейного распределительного шкафа VX25.
- Материал
- Корпус, панели основания: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм - Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус и дверь(и):
Монтажная панель
Панели основания - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.300 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 499 мм x 1.196 мм
- Depth (top)
- 417,5 мм
- Depth (bottom)
- 500 мм
- IK-код
- IK08
- Указание
- Для универсального пульта с короткой передней дверью: Для сохранения степени защиты необходимо смонтировать пультовую консоль.
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 77 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177031487
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Описание продукта
- TP универсальный пульт, ШВГ: 600x1300x500 мм, листовая сталь, с короткой передней дверью