Данный артикул снят с производства с: 31 мар. 2022 г.
Артикул заменяется на:
6900740
- Артикульный номер:
- IW 6901.100
- Исполнение
- Столешница, полка для клавиатуры, декоративная дверь, задняя дверь
- Материал
- Корпус, поддон для клавиатуры, декоративная дверь, задняя дверь: листовая сталь
Столешница: ДСП (ламинированное с обеих сторон (в т. ч. с торцов) пластиком) - Поверхность
- Корпус: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- Корпус, столешница: RAL 7035
Кант столешницы: RAL 7015 - Комплект поставки
- Корпус с боковыми стенками с креплением изнутри, панель основания с фланш-панелью и регулировочные ножки
Столешница, полка для клавиатуры, декоративная дверь, задняя дверь
Столешница, ШxВxГ 610 x 38 x 645 мм - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.000 мм
Глубина: 645 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 91 кг
- EAN
- 4028177305649
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Описание продукта
- IW промышленная рабочая станция, корпус, ШВГ: 600x1000x600 мм, со столешницей, поддоном для клавиатуры, декоративной дверью спереди, дверью сзади
- Декларации
- Декларация о соответствии