- Артикульный номер:
- TP 6720.500
- Материал
- Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
- Поверхность
- грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус
Крышка на шарнирах снизу, вкл. фиксатор крышки
Открытое основание для индивидуального ввода кабеля
- IK-код
- IK08
- Основной материал
- Листовая сталь
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 720 мм
Глубина: 240 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 11,7 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177554269
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Описание продукта
-
TP система TopPult, верхняя часть пульта для 3-секционной конструкции, ШВ: 600x720 мм, листовая сталь