Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2018 г.
Артикул заменяется на:
6900301
- Артикульный номер:
- IW 6900.300
- Исполнение
- Крыша подготовлена для монтажа столешницы или монтажа на поверхности
Основание подготовлено для монтажа литых ножек или монтажа на плоских поверхностях - Описание продукта
- Стандартный ПК Tower, до Ш/В/Г: 250 x 530 x 600 мм (макс. 20 кг) можно надежно закрепить прилагаемым привязным ремнем на полке, установленной на дверь. Задние разъемы ПК легко доступны при открытой двери. Предварительно установленные фильтрующие вентиляторы обеспечивают готовность корпуса к эксплуатации.
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь
Декоративные рейки: Алюминий - Поверхность
- Корпус: порошковое покрытие, структурное
Дверь: грунтовка, порошковое покрытие - Цвет
- Корпус: RAL 7035
Дверь: RAL 7015
Декоративные рейки: RAL 7035 - Комплект поставки
- Корпус полностью закрытый
Навеска двери правая
Дверь с полкой на внутренней стороне
Поворотный замок сбоку
Вкл. вкладыш под ключ с двойной бородкой
Задняя стенка с двумя вырезами для использования двух прилагаемых вводов кабеля со штекерами
Кабельный ввод M20, латунь, никелированная
На левой боковой стенке смонтирован выходной фильтр
Смонтированный в правую боковую стенку фильтрующий вентилятор, 55 м³/ч, 230 В, 50/60 Гц
Концевой выключатель двери, розетка электропитания 230 В, блок розеток на 3 розетки с защитой от перенапряжения - Размер
- Ширина: 760 мм
Высота: 760 мм
Глубина: 300 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54 в сочетании с прилагаемым вводом кабелей со штекерами
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12 в сочетании с прилагаемым вводом кабелей со штекерами
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 36 кг
- EAN
- 4028177438712
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Описание продукта
- IW Промышленная рабочая станция, корпус для ПК Tower
- Декларации
- Декларация о соответствии