- Артикульный номер:
- TP 6746.600
- Материал
- Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
- Поверхность
- Корпус, крышка и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус, сзади и по бокам закрытый
Одно- или двустворчатая дверь спереди, со штанговым замком
Монтажная панель
Крышка на шарнирах сзади, 2 фиксатора с автоматической фиксацией и разблокировкой. Разблокировака левого автоматически, правого вручную
Панели основания
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 975 мм
Глубина: 400 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 530 мм x 900 мм
- Depth (top)
- 500 мм
- Depth (bottom)
- 400 мм
- Кол-во дверей
- 1
- IK-код
- IK08
- Указание
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 51,6 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177959927
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Описание продукта
-
TP напольный пульт, ШВГ1: 600x975x400/Г2: 500 мм, листовая сталь