Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2021 г.
Артикул заменяется на:
4650150
Система шкафов для ПК Нержавеющая сталь
Артикульный номер: PC 4650.100
Шкаф для ПК на базе SE из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304). Конструкция идентична шкафам для ПК из листовой стали. Практичная задняя дверь обеспечивает простой доступ в случае сервиса. Защита от несанкционированного доступа благодаря несъемным крыше и боковым стенкам, а также внутренней фиксации обзорной двери и запираемому поддону для клавиатуры
- Артикульный номер:
- PC 4650.100
- Материал
- Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Дверь сзади: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм
Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Панель для монитора: однослойное безопасное стекло, 4 мм - Поверхность
- Шлифовка, зерно 400
- Комплект поставки
- Корпус, сверху и по бокам закрытый
Задняя дверь со штанговым запором
Обзорная дверь спереди, запирается изнутри
Приборная полка
Поддон для клавиатуры с откидной передней панелью в качестве опоры для рук и полка для коврика мыши
Замочный вкладыш, замок № 3524 E
Нижняя дверь со штанговым запором
Панель основания, секционная - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 630 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 115 кг
- EAN
- 4028177682016
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Описание продукта
- PC шкаф для ПК, ШВГ: 600x1600x630 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с поддоном для клавиатуры