Обогреватель распределительного шкафа без вентилятора

Артикульный номер: SK 3105.330

Обогреватели распределительных шкафов для регулировки относительной влажности воздуха предупреждают падение температуры ниже точки росы и выпадение конденсата в шкафу. Избегается ущерб ввиду коррозии или электрического короткого замыкания. Исполнение без вентилятора. Длительная мощность обогрева 10 – 150 Вт.

Артикульный номер:
SK 3105.330
Описание продукта
Обогреватели распределительных шкафов для регулировки относительной влажности воздуха предупреждают падение температуры ниже точки росы и выпадение конденсата в шкафу. Избегается ущерб ввиду коррозии или электрического короткого замыкания.
Материал
Алюминий, анодированный
Комплект поставки
PTC-обогреватель
Клемма быстрого подключения
Крепежный материал
Указание
Для точной регулировки температуры в распределительном шкафу рекомендуется термостат
В целях предотвращения образования конденсата, для регулировки обогрева рекомендуется использовать гигростат
Равномерное распределение тепла в крупногабаритных шкафах достигается при помощи установки нескольких обогревателей меньшей мощности
Указание к арт. №
An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.
Другие напряжения по запросу. Возможны технические изменения.
Длительная мощность обогрева при 10 °C
23 Вт ‐ 30 Вт
Номинальное рабочее напряжение
110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Размер
Ширина: 64 мм
Высота: 155 мм
Глубина: 56 мм
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20
Класс защиты
II (с защитной изоляцией)
Диапазон рабочих температур
-33 °C...65 °C
Упаковка
1 шт.
Вес
0,381 кг
Код ТНВЭД
85162999
EAN
4028177638631
ETIM 7.0
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Описание продукта
SK обогреватель, без вентилятора, 23-30 Вт, 110-240 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 64 x 155 x 56 мм
Допуски
CSA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Additional instructions
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация