- Артикульный номер:
- SK 3352.230
- Описание продукта
- Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев.
- Преимущества
- Простое обслуживание и замена вентиляторов благодаря направляющей раме.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Готовое к подключению устройство
Вкл. блок клемм и крепежный материал - Мощность (свободного воздушного потока)
- 480 м³/ч
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,36 A
При 60 Гц: 0,33 A - Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 A
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Высота: 44 мм
Глубина: 200 мм - Расстояние между осями вентиляторов
- 105 мм
- Кол-во вентиляторов
- 3
- Уровень шума
- При 50 Гц: 51 dB(A)
- Диапазон рабочих температур
- -10 °C...55 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,78 кг
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177041653
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK встраиваемый вентилятор, для 482,6 мм (19"), 480 м³/ч, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 482,6 x 44 x 200 мм
Встраиваемые вентиляторы Vario для 482,6 мм (19") Мощность воздушного потока 320 - 480 м³/ч
Артикульный номер: SK 3352.230
Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев. Простое обслуживание вентиляторов благодаря направляющей раме.