Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2017 г.
Артикул заменяется на:
3140100
Потолочные вентиляторы TopTherm для TS 8
Артикульный номер: SK 3149.820
Потолочные вентиляторы для TS точно подходят к вырезам холодильных агрегатов для установки на крыше TopTherm. Монтаж может выполняться на любой крыше с достаточной площадью.
- Артикульный номер:
- SK 3149.820
- Описание продукта
- Активные потолочные вентиляторы точно подходят к вырезам потолочных холодильных агрегатов TopTherm малого и среднего класса мощности.
- Product modification
- Монтажные вырезы не совместимы. При последующем использовании потолочной панели необходима адаптерная рама 5050.701.
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Готовый к подключению блок со встроенным радиальным вентилятором
Уплотнение и крепежный материал - Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 170 Вт
При 60 Гц: 225 Вт - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,75 A
При 60 Гц: 1,1 A - Размер
- Ширина: 550 мм
Высота: 125 мм
Глубина: 370 мм - Монтажный вырез
- Ширина выреза: 475 мм
Глубина выреза: 260 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 43
- Диапазон рабочих температур
- -10 °C...55 °C
- Уровень шума
- При 50 Гц: 69 dB(A)
При 60 Гц: 70 dB(A) - Вес
- 11 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177387157
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK потолочный вентилятор TopTherm, 800 м³/ч, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 550x125x370 мм
- Декларации
- Декларация о соответствии