- Артикульный номер:
- SK 3215.100
- Исполнение
- Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
- Описание продукта
- Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °C. Удобные возможности монтажа и гибкие возможности подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Уплотнение и крепежный материал
- Полная мощность охлаждения
- L 35 W 10 при 200 л/ч: 1,25 кВт
L 35 W 10 при 400 л/ч: 1,3 кВт
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 83 Вт
При 60 Гц: 85 Вт
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,38 A
При 60 Гц: 0,4 A
- Допустимое давление (p макс.)
- 1 ‐ 10 бар
- Рабочий цикл
- 100 %
- Охлаждающая жидкость
- Вода (спецификацию см. в Интернете)
- Температура подаваемой воды
- 1 °C...30 °C
- Гидравлические подключения
- Муфта для шланга ½"
- Регулирование температуры
- Электромагнитный клапан с термостатическим управлением
- Контроль температуры
- Встроенный термостат, с переключающим контактом, коммутационная способность 16 А, диапазон установок +20 °C ... +60 °C (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 1 °C...70 °C
- Указание
- Встроенный обратный клапан у агрегатов e-комфортным контроллером
- Размер
- Ширина: 200 мм
Высота: 950 мм
Глубина: 100 мм
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
- Диапазон установок
- 20 °C...55 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 13 кг
- Код ТНВЭД
- 84195080
- EAN
- 4028177245358
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
-
SK воздухо-водяной теплообменник, настенный, 1,25 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, гидравлические детали: медь/латунь, ШВГ: 200 x 950 x 100 мм