- Артикульный номер:
- SK 3375.510
- Model No.:
- A-W HEX 17060BTU 115V 50-60HZ TYPE 12
- Исполнение
- Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
- Описание продукта
- Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °C. Удобные возможности монтажа и гибкие возможности подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Уплотнение и крепежный материал - Полная мощность охлаждения
- L 35 W 10 при 400 л/ч: 5 кВт
- Номинальное рабочее напряжение
- 115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- 110 В (DC)
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 178 Вт
При 60 Гц: 232 Вт - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 2,25 A
При 60 Гц: 2,25 A - Допустимое давление (p макс.)
- 1 ‐ 10 бар
- Рабочий цикл
- 100 %
- Охлаждающая жидкость
- Вода (спецификацию см. в Интернете)
- Температура подаваемой воды
- 1 °C...30 °C
- Гидравлические подключения
- Муфта для шланга ½"
- G ⅜" наружная резьба
- Регулирование температуры
- e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 1 °C...70 °C
- Указание
- Встроенный обратный клапан у агрегатов e-комфортным контроллером
- Размер
- Ширина: 450 мм
Высота: 1.400 мм
Глубина: 220 мм - Указание к арт. №
- Срок поставки по запросу
- Диапазон установок
- 20 °C...55 °C
- Входной предохранитель
- Защитный автомат трансформатора: 3,5...5 A
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 56 кг
- Код ТНВЭД
- 8415829990
- EAN
- 4028177496170
- EAN11 (UC)
- 85276
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
- SK RTT воздухо-водяной теплообменник настенный 5000Вт, комфортный контроллер, 115В, 50/60Гц, потолочный воздухо-водяной теплообменник, для применения в неблагоприятных условиях. Удобные возможности подключения воды, полная мощность охлаждения: L35 W10, 400л/ч: 5 кВт
Воздухо-водяные теплообменники настенные
Артикульный номер: SK 3375.510
Model No.: A-W HEX 17060BTU 115V 50-60HZ TYPE 12
Классы мощности 375 - 5000 Вт. Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды. Удобные возможности монтажа и подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж.